Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Bobina para solenoide, BN024D, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Multipack

018Z6964

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctricoEntrada de cables roscada
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] c.c.14.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBN024D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro cable [mm] [mín.]6.0 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.]11.0 mm
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTuerca y desconexión
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACUA
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA 24V CC 14 W-EVRP10
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Número del repuesto018Z6964
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
Tipo de productoBN024D

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.574 Kilogramo
Peso neto0.537 Kilogramo
Volumen0.552 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm