Bobina para solenoide, BG230A, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
018Z6824
Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Grado de protección de la carcasa: IP00
018Z6824
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 0 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conector eléctrico | Entrada de cables roscada |
| Conex. bobina | Caja terminal |
| Conex. elect. | Caja de terminales |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 7.0 W |
| Consumo potencia 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BG230A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro cable [mm] [mín.] | 6.0 mm |
| Diámetro del cable [mm] [máx.] | 11.0 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Tuerca y desconexión |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEEACUA |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Humedad relativa, condiciones | Sin condensación |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | BOBINA 220/230 50 HZ |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
| Número del repuesto | 018Z6824 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Superficie del conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tipo de producto | BG230A |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.618 Kilogramo |
| Peso neto | 0.559 Kilogramo |
| Volumen | 0.542 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |