Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobina para solenoide, BG012DS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Paquete industrial

018F8856

Conex. elect.: Caja de terminales, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctricoEntrada de cables roscada
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] c.c.20.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBG012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro cable [mm] [mín.]6.0 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.]11.0 mm
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
Característica
Valor
HomologaciónCEEACUA
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Número del repuesto018F6856
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual018F6856
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo bobinaI
Tipo de productoBG012DS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.56 Kilogramo
Peso neto0.526 Kilogramo
Volumen0.93 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm