Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobina para solenoide, BG230AS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Paquete industrial

018F8801

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctricoEntrada de cables roscada
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Cons. potencia dual 50Hz [W]13.0 W
Consumo de energía [W] 50Hz15.0 W
Consumo eléctrico doble 50 Hz [VA]0 mW
Consumo potencia 50Hz [VA]28.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBG230AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro cable [mm] [mín.]6.0 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.]11.0 mm
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50 Hz
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
Característica
Valor
HomologaciónCEEACUA
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA 220/230V50HZ 12W C/ CAJA TERMINAL
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Número del repuesto018F6801
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual018F6801
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Spare part (EF013237)TRUE
Superficie del conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V]220 V
Tipo de productoBG230AS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.508 Kilogramo
Peso neto0.474 Kilogramo
Volumen0.94 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm