Danfoss logo
BF High performance coil

Bobina para solenoide, BF230CS, Cable, 3 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Paquete industrial

018F8290

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cable120.00 in
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 núcleo del cable
Conex. bobinaCable
Conex. elect.Cable
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz17.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz14.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]31.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]24.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBF230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.6 mm
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Longitud del cable [m]3.000 m
Material DescriptionCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 3m I/12
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]3 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V]220 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]220 V
Tipo de productoBF230CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.473 Kilogramo
Peso neto0.446 Kilogramo
Volumen1.265 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm