Danfoss logo
High performance coil

Bobina para solenoide, BY120CS, Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

018F7660

Conex. elect.: Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala US 0,25in
Conex. elect.Pala US
ConformidadEN 60730-1UL 429
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz14.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz14.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]29.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]28.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBY120CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP00
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSKcURus
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA 14 W 110 V 50/60HZ
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación ULMH29671
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Número del repuesto018F7660
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.0,25in
Tensión de alimentación [V] c.a.110 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]110 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]120 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]110 V
Tipo de productoBY120CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.296 Kilogramo
Peso neto0.278 Kilogramo
Volumen0.264 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm