Danfoss logo
BN High performance coil

Bobina para solenoide, BN072DS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 72, Multipack

018F6985

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 72, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctricoEntrada de cables roscada
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] c.c.28.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBN072DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro cable [mm] [mín.]6.0 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.]11.0 mm
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACUA
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA 72V C/C
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Número del repuesto018F6985
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.c.72.00 V
Tipo bobinaI
Tipo de productoBN072DS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.602 Kilogramo
Peso neto0.556 Kilogramo
Volumen0.565 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428026468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm