Danfoss logo
BN High performance coil

Bobina para solenoide, BN240CS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Multipack

018F6832

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctricoEntrada de cables roscada
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz20.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz17.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]43.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]32.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBN240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro cable [mm] [mín.]6.0 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.]11.0 mm
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA 208/240V 50/60HZ 19WIP67 CON CAJA
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Número del repuesto018F6832
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]208 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]240 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V]208 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]240 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]208 V
Tipo de productoBN240CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.546 Kilogram
Peso neto0.522 Kilogram
Volumen0.601 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm