Bobina para solenoide, BE240CS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Multipack
018F6783
Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Grado de protección de la carcasa: IP67
018F6783
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conex. elect. | Caja de terminales |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 4.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 4.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BE240CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSK |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | BOBINA PARA EEC 208-240V 50/60HZ |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Nombre del programa de piezas | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Número del repuesto | 018F6783 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 130 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 208 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensión de alimentación 50Hz mín. [V] | 208 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] | 208 V |
| Tipo de producto | BE240CS |
| Utilizado para el producto | AKV10, AKVH10 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.386 Kilogramo |
| Peso neto | 0.371 Kilogramo |
| Volumen | 0.417 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |