Bobina para solenoide, BE024BS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
018F6715
Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP67
018F6715
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciclo de trabajo nominal | Continuo |
| Clase de aislamiento del bobinado | ClaseH, según norma IEC 85 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conex. bobina | Caja terminal |
| Conex. elect. | Caja de terminales |
| Conformidad | EN 60730-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 14.0 W |
| Consumo potencia 60Hz [VA] | 25.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BE024BS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro cable [mm] [mín.] | 6.0 mm |
| Diámetro del cable [mm] [máx.] | 11.0 mm |
| Diseño estándar de bobina | VDE 0580 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEEACUA |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | BOBINA 24V 60HZ |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
| Nombre del programa de piezas | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Número del repuesto | 018F6190 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Superficie del conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 24 V |
| Tipo de producto | BE024BS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.326 Kilogramo |
| Peso neto | 0.293 Kilogramo |
| Volumen | 0.318 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |