Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Bobina para solenoide, BE024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

018F6077

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz13.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz11.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]24.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]20.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBE024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA 24V 10W50/60HZ
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Número del repuesto018F6077
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual018F8077
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]24 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de productoBE024CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.298 Kilogram
Peso neto0.28 Kilogram
Volumen0.271 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423162796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm