Danfoss logo
Bobina para solenoide, BN024DS, Cable, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Multipack-product-details

Bobina para solenoide, BN024DS, Cable, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Multipack

018F4952

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cable10.00 in
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico2 core cable
Conex. bobinaCable
Conex. elect.Cable
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] c.c.29.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBN024DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.6 mm
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Longitud del cable [m]0.250 m
Material DescriptionBOBINA 24V.DC 28W
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
Número del repuesto018F4952
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]2 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
Tipo de productoBN024DS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Kilogramo
Peso neto0.281 Kilogramo
Volumen0.904 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428048088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm