Bobina para solenoide, BN012DS, Cable, 0.25 m, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Multipack
018F4951
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Grado de protección de la carcasa: IP67
018F4951
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cable | 10.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciclo de trabajo nominal | Continuo |
| Clase de aislamiento del bobinado | ClaseH, según norma IEC 85 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conector eléctrico | 2 core cable |
| Conex. bobina | Cable |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad | EN 60730-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] c.c. | 21.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BN012DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 6.6 mm |
| Diseño estándar de bobina | VDE 0580 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | UA |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Longitud del cable [m] | 0.250 m |
| Material Description | BOBINA 12V.DC 28W |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del programa de piezas | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B |
| Número del repuesto | 018F4951 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Superficie del conductor [mm2] | 2 x 0.75 mm2 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 12.00 V |
| Tipo de producto | BN012DS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.326 Kilogramo |
| Peso neto | 0.287 Kilogramo |
| Volumen | 0.878 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |