Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Bobina para solenoide, BJ208BS, Caja de conexiones, 0.2 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208, Multipack

018F4132

Bobina para solenoide, Tipo de producto: BJ208BS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208, Grado de protección de la carcasa: IP30, Conex. bobina: Caja de conexiones

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cable8.00 in
Cantidad por formato de embalaje35 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Clasificación de carcasa Nema (~)2
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Comentarios conex. eléctricasCables sueltos
Conex. bobinaCaja de conexiones
Conex. elect.Caja de conexiones
Conexión electrica estandarUL50E CLASE 2
ConformidadUL 429
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 60Hz16.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBJ208BS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño de bastidorBastidor metálico ext.
Diseño estándar de bobinaUL 429
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Frecuencia [Hz]60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónLISTADO POR C UL USUA
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Longitud del cable [m]0.200 m
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Nivel de contaminación3
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación ULMH29671
Nombre del programa de piezasEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Número del repuesto018F4132
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.208 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]208 V
Tipo de productoBJ208BS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.395 Kilogramo
Peso neto0.39 Kilogramo
Volumen0.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm