MBT 5560
En el MBT 5560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada, lo que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.
El sensor de temperatura MBT 5560 está diseñado para el uso en entornos industriales severos en los que se requiere un equipo fiable, robusto y preciso.
Disponible con una amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas. Puede suministrarse con una extensión de 33 mm de longitud para medir temperaturas de hasta 200 °C sin poner en peligro el sistema electrónico integrado.
Features and benefits
- Diseñado para el uso en entornos industriales severos en los que se requiere un equipo fiable, robusto y preciso
- Todas las piezas metálicas del encapsulamiento están fabricadas en acero inoxidable (AISI 316)
- Señales de salida: 4 – 20 mA o ratiométrica (10 – 90 %)
- Amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas
- Diseño ultracompacto
- Rango de temperatura: -50 – 200 °C
- Vainas de sensor disponibles para aplicaciones en las que no es posible vaciar el sistema
- Basado en la tecnología Pt 1000