Insertion temperature transmitters
Product types shown: 3

MBT 5550
With the MBT 5550 we have combined our temperature transmitter with a detachable thermowell MBT 120 enabling replacement of the transmitter while the application is in operation.
The MBT 5550 is designed for use in harsh environments where reliable, robust, and accurate equipment is required.
MBT 5560
En el MBT 5560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada, lo que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.
El sensor de temperatura MBT 5560 está diseñado para el uso en entornos industriales severos en los que se requiere un equipo fiable, robusto y preciso.
Disponible con una amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas. Puede suministrarse con una extensión de 33 mm de longitud para medir temperaturas de hasta 200 °C sin poner en peligro el sistema electrónico integrado.