Danfoss logo
Thermostat, KPS79_060L315066

Termostato, KPS79

060L315066

Rango de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Manual máx., Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Clase de contactoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial a rango de ajuste mín.[°C]9.0 °C
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K]9.0 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT gold
Función rearmeManual máx.
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Height (EF000040)142
HomologaciónABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]122 °F
Long. vaina sensor mín [in]9 7/8 in
Long. vaina sensor mín. [mm]250 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionTERM.KPS79/50-100§/CAP-PROT.2M
Máx. temperatura sensor [°F]392.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]200 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE73170
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 63 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo
Tipo de productoKPS79
Tipo de sensorSensor rígido
Width (EF000008)142

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.917 Kilogramo
Peso neto0.871 Kilogramo
Volumen3.684 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423186525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm