Danfoss logo
Thermostat, CAS180, KPS77, KPS79, KPS80_060L413766__

Termostato, CAS180

060L413766

Rango de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
ArmadosSi
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Clase de contactoAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K]2.0 K
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]78 3/4 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]158 °F
Long. vaina sensor mín [in]3 in
Long. vaina sensor mín. [mm]75 mm
Longitud conexión vaina sensor [mm]65 mm
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material de la vaina del sensorLatón
Material DescriptionCAS180 Thermostat M/10
Máx. temperatura sensor [°F]428.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]220 °C
N.° de expediente SCIPeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Nombre de productoTermostato
Nombre del producto en el expediente SCIPCAS Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Piezas incluídasVaina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-32 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión de la vaina del sensor1/2
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 63 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tipo conexión de la vaina del sensorG
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo (valor máximo)
Tipo de productoCAS180
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Kilogramo
Peso neto1.235 Kilogramo
Volumen3.684 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423157549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm