Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L340366

Accesorios de interruptores, Vaina

060L340366

Designación de tipo: Vaina, Utilizado para el producto: KPS; RT; CAS; MBC, Long. vaina sensor mín. [mm]: 110, Tipo de conexión de entrada de presión: G, Tamaño de conexión de entrada de presión [in]: 3/4, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de entrada de presión estándarISO 228-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVaina
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaMale
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Long. vaina sensor mín [in]4 3/8 in
Característica
Valor
Long. vaina sensor mín. [mm]110 mm
Longitud conexión vaina sensor [mm]32 mm
Material de la vaina del sensorLatón
Material DescriptionSensor Pocket
Nombre de productoVaina
Ø exterior vaina sensor [mm]15.0 mm
Ø Interior. vaina sensor [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]3/4
Tipo de conexión de entrada de presiónG
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoCASKPSMBCRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.144 Kilogramo
Peso neto0.14 Kilogramo
Volumen0.171 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423150533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm