Accesorios de interruptores, Vaina
060L329566
Designación de tipo: Vaina, Utilizado para el producto: KPS; RT; CAS; MBC, Long. vaina sensor mín. [mm]: 60, Tipo de conexión de entrada de presión: M, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
060L329566
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión de entrada de presión estándar | ISO 261 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Vaina |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de presión interna/externa | Male |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Long. vaina sensor mín [in] | 2 3/8 in |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 60 mm |
| Longitud conexión vaina sensor [mm] | 29 mm |
| Material de la vaina del sensor | Latón |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Nombre de producto | Vaina |
| Ø exterior vaina sensor [mm] | 15.0 mm |
| Ø Interior. vaina sensor [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada de presión [mm] | 22 x 1.5 |
| Tipo de conexión de entrada de presión | M |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | CASKPSMBCRT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 129 Gramo |
| Peso neto | 123 Gramo |
| Volumen | 0.074 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423200726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |