Accesorios de interruptores, Vaina
060L326766
Designación de tipo: Vaina, Utilizado para el producto: KPS; RT; CAS; MBC, Long. vaina sensor mín. [mm]: 75, Tipo de conexión de entrada de presión: G, Tamaño de conexión de entrada de presión [in]: 1/2, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
060L326766
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión de entrada de presión estándar | ISO 228-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Vaina |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de presión interna/externa | Male |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Long. vaina sensor mín [in] | 3 in |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 75 mm |
| Longitud conexión vaina sensor [mm] | 22 mm |
| Material de la vaina del sensor | Acero inoxidable |
| Material Description | PORTABULBOS ACERO KPS |
| Nombre de producto | Vaina |
| Ø exterior vaina sensor [mm] | 15.0 mm |
| Ø Interior. vaina sensor [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada de presión [in] | 1/2 |
| Tipo de conexión de entrada de presión | G |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | CASKPSMBCRT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Kilogramo |
| Peso neto | 0.064 Kilogramo |
| Volumen | 0.059 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |