Accesorios de interruptores, ACOPLAMIENTO 3/8
060-333466
Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
060-333466
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión de entrada de presión estándar | ISO 228-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Reducing nipple |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de presión interna/externa | Female |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Material Description | ACOPLAMIENTO 3/8 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Manguito |
| Observaciones conexión | Biflow |
| Piezas incluídas | 1 × arandela de Cu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Salida de presión interna/externa | Female |
| Salida presión conex. estandar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión salida presión [in] | 1/8-27 |
| Tamaño de conexión de entrada de presión [in] | 3/8 |
| Tipo de conexión de entrada de presión | G |
| Tipo de conexión de salida de presión | NPT |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | CASKPKPSMBCMPRT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.044 Kilogramo |
| Peso neto | 0.041 Kilogramo |
| Volumen | 0.014 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |