Accesorios de interruptores, Capillary Tube
060-019366
Designación de tipo: Tubo capilar, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50
060-019366
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Tubo capilar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de presión interna/externa | Female |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Long. tubo capilar [in] | 78.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Capillary Tube |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material tubo capilar | Cobre |
| Nombre de producto | Tubo capilar |
| Observaciones conexión | 21mm tube «tail» |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 060-016366 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de entrada de presión [in] | 1/4 in |
| Tipo de conexión de entrada de presión | Abocardada |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | KPMPRT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.143 Kilogramo |
| Peso neto | 0.14 Kilogramo |
| Volumen | 0.225 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |