Accesorios de interruptores, Placa de bloqueo
060-018966
Designación de tipo: Placa de bloqueo, Piezas incluídas: 1 × tornillo M3×5, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
060-018966
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Placa de bloqueo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Material Description | Locking Plate With Screws |
| Nombre de producto | Placa de bloqueo |
| Piezas incluídas | 1 × tornillo M3×5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | KP con diferencial |
| Utilizado para el producto | KP con diferencial |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.004 Kilogramo |
| Peso neto | 0.004 Kilogramo |
| Volumen | 0.653 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017534 |
| Proposition 65 | No significant risk |