Danfoss logo
060-0581

Accesorios de interruptores, ACCESORIO PARA RT

060-014166

Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoReducing nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaFemale
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Material DescriptionACCESORIO PARA RT
Nombre de productoManguito
Característica
Valor
Observaciones conexiónBiflow
Piezas incluídas1 × arandela de Al
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Salida de presión interna/externaFemale
Salida presión conex. estandarANSI/ASME B1.20.1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión salida presión [in]1/4-18
Tamaño de conexión de entrada de presión [mm]10 x 0.75
Tipo de conexión de entrada de presiónM
Tipo de conexión de salida de presiónNPT
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoCASKPKPSMBCMPRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.038 Kilogramo
Peso neto0.036 Kilogramo
Volumen0.653 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428017510
Proposition 65No significant risk