Danfoss logo
Nipple M10 × 0.75 / G 1⁄4 A_060-010466

Accesorios de interruptores, Transition Nipple

060-010466

Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoReducing nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaMale
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Material DescriptionTransition Nipple
Nombre de productoManguito
Característica
Valor
Observaciones conexiónBiflow
Piezas incluídas2 × arandela de Al
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Salida de presión interna/externaMale
Salida presión conex. estandarISO 7-1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión salida presión [in]1/4
Tamaño de conexión de entrada de presión [mm]10 x 0.75
Tipo de conexión de entrada de presiónM
Tipo de conexión de salida de presiónR
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoCASKPKPSMBCMPRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.028 Kilogramo
Peso neto0.026 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.031 Litro
EAN/UPC5702428017398