Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accesorios de interruptores

060-007066

Designación de tipo: Tubo capilar, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTubo capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaInterno
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Long. tubo capilar [in]20.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]500 mm
Material DescriptionCapillary Tube Min. 50 pcs.
Característica
Valor
Material tubo capilarCobre
N.° de expediente SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de productoTubo capilar
Observaciones conexión50mm tube «tail»
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4 in
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoKPMPRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.075 Kilogramo
Peso neto0.074 Kilogramo
Volumen0.125 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428091404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm