Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Accesorios de interruptores

060-002366

Designación de tipo: Tubo capilar, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTubo capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaInterno
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Característica
Valor
Material tubo capilarCobre
Nombre de productoTubo capilar
Observaciones conexión21mm tube «tail»With schrader valve opener
Piezas incluídasDepressor de válvula Schrader
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4 in
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoKPMPRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.118 Kilogramo
Peso neto0.113 Kilogramo
Volumen0.304 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm