Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accesorios de interruptores

060-000566

Designación de tipo: Tubo capilar, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTubo capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaInterno
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Long. tubo capilar [in]39.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tubo capilarCobre
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Nombre de productoTubo capilar
Observaciones conexión21mm tube «tail»With schrader valve opener
Piezas incluídasDepressor de válvula Schrader
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4 in
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoKPMPRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.092 Kilogram
Peso neto0.088 Kilogram
Volumen0.137 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm