Danfoss logo
Nipple

Accesorios de interruptores

031E029666

Designación de tipo: Manguito, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoManguito
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaFemale
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Material DescriptionNipple
N.° de expediente SCIPd881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f
Nombre de productoManguito
Nombre del producto en el expediente SCIPCS Pressure Switch Accessories
Observaciones conexiónBiflow
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Salida de presión interna/externaMale
Salida presión conex. estandarISO 263
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión salida presión [in]1/4
Tamaño de conexión de entrada de presión [mm]10 x 1
Tipo de conexión de entrada de presiónM
Tipo de conexión de salida de presiónAbocardada
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para comentarios de productoPara válvula de alivio de presión
Utilizado para el productoCS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.014 Kilogramo
Peso neto0.013 Kilogramo
Volumen0.004 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423155897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm