Accesorios de interruptores, REDUC.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M
017-421966
Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 5
017-421966
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 5 Uds. |
| Conexión de entrada de presión estándar | ISO 228-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Reducing nipple |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de presión interna/externa | Male |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Material Description | REDUC.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M |
| N.° de expediente SCIP | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| Nombre de producto | Manguito |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RT Accessories -2 |
| Observaciones conexión | Biflow |
| Piezas incluídas | 1 × arandela de Cu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Salida de presión interna/externa | Female |
| Salida presión conex. estandar | ISO 228-1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión salida presión [in] | 3/8 |
| Tamaño de conexión de entrada de presión [in] | 1/2 |
| Tipo de conexión de entrada de presión | G |
| Tipo de conexión de salida de presión | G |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | RT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.084 Kilogramo |
| Peso neto | 0.03 Kilogramo |
| Volumen | 0.02 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |