Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Repuesto, RT, Interruptor SPDT, chapado en oro

017-404866

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPDT, chapado en oro, Interruptor SPDT, chapado en oro

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Clase de contactoAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoInterruptor SPDT, chapado en oro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT gold
Grupo de productosSistemas de contactos
Característica
Valor
Material DescriptionContact System For RT
N.° de expediente SCIPb4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
Nombre de productoInterruptor SPDT, chapado en oro
Nombre del producto en el expediente SCIPContact System For RT -1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoVersión de restablecimiento máx.
Utilizado para el productoRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.073 Kilogramo
Peso neto0.069 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.168 Litro
EAN/UPC5702423160358