Repuesto, RT, Interruptor SPDT
017-018166
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPDT, Interruptor SPDT
017-018166
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Clase de contacto | 25 VA, 24 V AC/DC |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Interruptor SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT (sin acción rápida) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Sistemas de contactos |
| Material Description | SISTEMA DE CONTACTO PARA RT |
| N.° de expediente SCIP | 718332e7-fd0b-4bed-b787-366adbd26031 |
| Nombre de producto | Interruptor SPDT |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Contact System For RT -2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | RT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.07 Kilogramo |
| Peso neto | 0.067 Kilogramo |
| Volumen | 0.168 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022583 |
| Proposition 65 | No significant risk |