KP / KPI
Los presostatos y termostatos KP y KPI se utilizan en sistemas de control, monitorización y alarma en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Los interruptores de presión KP se utilizan principalmente para fluidos gaseosos, mientras que los interruptores de presión KPI son más adecuados para fluidos líquidos y gaseosos. Los productos están disponibles con protección IP30 e IP55.
La gama de presión KP incluye interruptores y limitadores de presión especialmente diseñados para calderas de vapor y otras aplicaciones de calefacción.
Para el control y la protección de la bomba de agua (funcionamiento en seco), el interruptor de presión doble KP44 es adecuado y garantiza una mayor vida útil de la bomba de agua
Features and benefits
- Amplio rango de ajuste
- Resistente a golpes e impactos
- Los contactos eléctricos de acción rápida minimizan las vibraciones, los rebotes y el desgaste, y garantizan una fiabilidad eléctrica y mecánica a largo plazo
- Dimensiones reducidas: ahorran espacio y son fáciles de instalar en paneles
- La conexión eléctrica desde la parte frontal de la unidad facilita el montaje en rack y también ahorra espacio
- .Adecuado para corriente alterna y corriente continua
- Los interruptores de presión y termostatos simples están equipados con un sistema de contactos unipolares de doble tiro (SPDT)
- Para agua desmineralizada, existen modelos KP especiales con partes en contacto con el fluido fabricadas en acero inoxidable (AISI 316L). Se pueden utilizar tanto para líquidos como para gases (KPI)
- La función de disparo manual permite verificar las conexiones eléctricas sin necesidad de herramientas ni cambios de presión en la aplicación
- Versiones disponibles con reinicio automático y manual