Danfoss logo
CS pressure switch

Presostato, CS

031E023766

Función contacto: TPST, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP55, Presión de trabajo máx. [bar]: 12

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje30 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contactoAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]2.00 bar
En el ámbito de WEEEYes
EquipamientoVálvula de alivio 1/4in
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoTPST
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP55
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCEEACLVDRoHSTYSKUA
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material Description"CS PRESOST. IP55 4-12BAR 1/2"""
N.° de expediente SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPCS Pressure Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe20.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]290.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]12.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]174 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 16
Tamaño conexión Presión1/2
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoCS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.542 Kilogramo
Peso neto0.438 Kilogramo
Volumen1.219 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428005128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm