Presostato, CS
031E021666
Rango regulación [bar] Pe: 2 - 6, Función contacto: TPST, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP55, Presión de trabajo máx. [bar]: 6
031E021666
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [bar] [máx.] | 2.00 bar |
| Dif. a ajuste de rango máx. [bar] [mín.] | 1.00 bar |
| Dif. a ajuste de rango mín. [bar] [máx.] | 1.00 bar |
| Dif. a ajuste de rango mín. [bar] [mín.] | 0.72 bar |
| Elemento sensor de presión | Diafragma |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | TPST |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP55 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CS Pressure Switch I/30 |
| N.° de expediente SCIP | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CS Pressure Switch |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 10.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 145.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 87 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 031E021566 |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 6.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 2.00 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 87.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 29.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 16 |
| Tamaño conexión Presión | 1/2 |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | CS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.43 Kilogramo |
| Peso neto | 0.38 Kilogramo |
| Volumen | 0.891 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |