MBS 33
Los transmisores de presión estándar MBS 33 están diseñados para usarse en casi todas las aplicaciones industriales y ofrecen mediciones de la presión fiables, incluso en condiciones ambientales adversas.
La gama de transmisores de presión, de carácter altamente flexible, abarca diferentes señales de salida y está disponible en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición comprendidos entre 0 – 1 y 0 – 600 bar, y un amplio abanico de conexiones de presión y eléctricas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
Features and benefits
- Diseñados para el uso en entornos industriales severos
- Marca CE: protección EMC según la Directiva EMC de la UE
- Carcasa y piezas en contacto con el medio fabricadas en acero resistente a los ácidos (AISI 316L)
- Compensación totalmente digital
- Señales de salida
- Amplia gama de conexiones de presión
- Conexión eléctrica: enchufe o cable
- Aptos para el uso en atmósferas explosivas pertenecientes a la Zona 2 de ATEX
- Homologación UL