Accesorios, sensores, Cable
073G0154
Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 40
073G0154
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 100.00 in |
| Cables [uds.] | 6 Uds. |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Conex. elect. | Mini Mate-N-Lok |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios, sensores |
| Longitud del cable [m] | 2.500 m |
| Material Description | Accessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Cable |
| Piezas incluídas | Cable with plug 2,50 m |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 073G0102 |
| Rango temp. cable [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango temp. cable [°C] [Min] | -40 °C |
| Tamaño conex. elect. | 6 pin |
| Tipo de cable | Multi conductor |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | DST G |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 211 Gramo |
| Peso neto | 179 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225560 |