Accesorios, sensores, Cable
061H5241
Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 100
061H5241
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | NSK-PP62 |
| Conex. elect. | Round Packard Metri-Pack |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accesorios, sensores |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Cable NSK PP62 I/100 |
| Nombre de producto | Cable |
| Piezas incluídas | Round packard w. 1,5 m cable |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Señal salida | NONE |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | NSK |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.032 Kilogramo |
| Peso neto | 0.019 Kilogramo |
| Volumen | 0.138 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927277 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |