Danfoss logo
Accessory_Cable 5m_with_RoundPackard

Accesorios, sensores, Cable

061H5198

Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónNSK-PP18
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosAccesorios, sensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud del cable [m]4.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionNSK-PP18 CABLE 4.0 m
Nombre de productoCable
Observaciones10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON
Piezas incluídasRound packard w. 4,0 m cable
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
Señal salidaNONE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoNSK

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.11 Kilogramo
Peso neto0.097 Kilogramo
Volumen0.201 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428274364
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens