Danfoss logo
Accesorios, producto auxiliar, MBV 3000-product-details

Accesorios, producto auxiliar, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios, producto auxiliar
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Nombre de productoAccessory
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.]40 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.]0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]50 °F
Tipo de productoMBV 3000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.197 Kilogramo
Peso neto0.12 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.854 Litro
EAN/UPC5715162429181