Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Válvulas de cierre y regulación, MBV 3000

061B7170

Formato de empaquetado: Multipack

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje7 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función de pruebaOther
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEAC
Incluído MiniMessSí
Material DescriptionTest block for HPCO
Nombre de productoTest block for HPCO
Número de entradas [uds.]1 Uds.
Número de salidas [pc]1 Uds.
Característica
Valor
Presión Macho/HembraHembra
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.]40 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.]0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]50 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión1/4
Tamaño conexión salida1/4
Tamaño de conexión de presión de prueba16 x 2
Tipo conexión salidaNPT
Tipo de conexión presión de pruebaM
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoMBV 3000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto457 Gramo
Peso neto410 Gramo
Volumen0.535 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm