Válvula de prueba, MBV 5000
061B7051
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7051
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBV5000-1111S |
| Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 96 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función de prueba | Separado |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Height (EF000040) | 96 |
| Homologación | EACRoHSUA |
| Incluído MiniMess | Sí |
| Más información | Acero inoxidable |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Nombre de producto | Válvula de prueba |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de entradas [uds.] | 1 Uds. |
| Número de salidas [pc] | 1 Uds. |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión (Pi) [bar] [máx.] | 120 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] [mín.] | 0 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.] | 180 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.] | 0 bar |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rosca presión conexión estándar | ISO 228-1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tamaño de conexión de presión de prueba | 16 x 2 |
| Tipo conexión salida | Brida |
| Tipo de conexión presión de prueba | M |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBV 5000 |
| Width (EF000008) | 96 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.024 Kilogramo |
| Peso neto | 0.942 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.854 Litro |
| EAN/UPC | 5702428483797 |