Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7013

Válvula de prueba, MBV 5000

061B7013

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Amortiguadfor de impulsosNo
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBV5000-1101
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión roscada de prueba estándarISO 228-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función de pruebaSeparado
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACRoHSUA
Material DescriptionMBV 5000 Test valve
Nombre de productoVálvula de prueba
Notas sobre conexión presión de pruebaConector de orificio
Número de entradas [uds.]1 Uds.
Número de salidas [pc]1 Uds.
Característica
Valor
Presión Macho/HembraHembra
Presión prueba Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión (Pi) [bar] [máx.]120 bar
Rango de presión (Pi) [bar] [mín.]0 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.]180 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.]0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rosca presión conexión estándarISO 228-1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión1/4
Tamaño de conexión de presión de prueba1/4
Tipo conexión salidaBrida
Tipo de conexión presión de pruebaG
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBV 5000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.366 Kilogramo
Peso neto0.3 Kilogramo
Volumen0.546 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423059164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm