Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7009

Válvula de prueba, MBV 5000

061B7009

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Amortiguadfor de impulsosNo
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
Clave de especificaciónMBV5000-3211
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función de pruebaComún
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACRoHSUA
Incluído MiniMess
Material DescriptionMBV 5000-3211
N.° de expediente SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Nombre de productoVálvula de prueba
Nombre del producto en el expediente SCIPMBV 1000-5000
Número de entradas [uds.]1 Uds.
Número de salidas [pc]2 Uds.
Característica
Valor
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión (Pi) [bar] [máx.]120 bar
Rango de presión (Pi) [bar] [mín.]0 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.]180 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.]0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rosca presión conexión estándarISO 228-1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión1/4
Tamaño de conexión de presión de prueba16 x 2
Tipo conexión salidaBrida
Tipo de conexión presión de pruebaM
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBV 5000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.788 Kilogramo
Peso neto0.723 Kilogramo
Volumen1.118 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423059225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm