Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Válvula aisladora, MBV 2000

061B6036

Presión de trabajo máx. [bar]: 600, Tipo conexión interna: M

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBV2000-XXX
Conexión interna estándarDIN 3852-A
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estándar de conexión de cable externoDIN 3852
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Nombre de productoVálvula aisladora
Característica
Valor
Presión de prueba máx. [psig]8702.0 psig
Presión de ruptura [bar]1500.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]600.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]382 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión externa14 x 1.5
Tamaño conexión interna14 x 1.5
Tipo conexión externaM
Tipo conexión internaM
Tipo de productoMBV 2000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Kilogramo
Peso neto0.064 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.089 Litro
EAN/UPC5702424046408