Válvula aisladora, MBV 2000
061B6016
Presión de trabajo máx. [bar]: 600, Tipo conexión interna: G
061B6016
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura entre secciones [mm] | 30 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBV2000-223 |
| Conexión interna estándar | DIN 3852 |
| Conexiones externas macho/hembra | Macho |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estándar de conexión de cable externo | DIN 3852-E |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula aisladora |
| Presión de prueba máx. [psig] | 8702.0 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 1500.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 600.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 200 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 382 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión externa | 1/2 |
| Tamaño conexión interna | 1/2 |
| Tipo conexión externa | G |
| Tipo conexión interna | G |
| Tipo de producto | MBV 2000 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.117 Kilogramo |
| Peso neto | 0.111 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.089 Litro |
| EAN/UPC | 5702423274840 |