Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6001

Válvula aisladora, MBV 2000

061B6001

Presión de trabajo máx. [bar]: 600, Tipo conexión interna: G

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura entre secciones [mm]24 mm
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBV2000-111
Conexión interna estándarDIN 3852
Conexiones externas macho/hembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estándar de conexión de cable externoDIN 3852-E
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
Material Description"MBV 2000 G 1/4"""
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula aisladora
Presión de prueba máx. [psig]8702.0 psig
Presión de ruptura [bar]1500.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]600.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]382 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión externa1/4
Tamaño conexión interna1/4
Tipo conexión externaG
Tipo conexión internaG
Tipo de productoMBV 2000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.068 Kilogramo
Peso neto0.067 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.087 Litro
EAN/UPC5702423133147