Accesorios, sensores, Cable
060G2993
Utilizado para el producto: AKS/MBS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 20
060G2993
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accesorios, sensores |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CONECTOR CON 5 M CABLE |
| Nombre de producto | Cable |
| Norma de conexión | DIN 43650-A |
| Piezas incluídas | Plug w. 5,0 m cable |
| Pin configuration/colour | Earth Yellow/GreenPIN 1 BlackPIN 2 BluePIN 3 Brown |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 060G1034 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | AKS/MBS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.34 Kilogramo |
| Peso neto | 0.316 Kilogramo |
| Volumen | 1.125 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423267521 |
| Proposition 65 | No significant risk |