Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Transmisor de presión, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4496

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 2
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1350-341B-C1GB04-2
Conex. elect.M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarEN 60947-5-2
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1350-341B-C1GB04-2 I/50
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónA
ObservacionesSALIDA 2: PIN 4
Pin surface materialAu
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]36250 psig
Presión de ruptura [bar]2500.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Característica
Valor
Product lineSensing Solutions
Producto igual063G1496
Rango de presión [psi] [máx.]3625.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]250.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [V] [máx.]10.1000 V
Señal de salida [V] [mín.]0.1000 V
Señal salidaVoltage
Sobrecarga máx. presión [psig]10800 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]750.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 1350
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]12.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.065 Kilogramo
Peso neto0.064 Kilogramo
Volumen0.225 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423278541
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens